arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AGE-S-XYZ-100-0 Vergelijkbare illustratie

AGE-S-XYZ-100-0

Compensatie-eenheid XYZ

N.º de identificação 324502

Compensatie-eenheid XYZ AGE-S, Maatuitvoering: 100

  • Compensatie XY: ± 4 mm
  • Compensatie Z: 10 mm
  • Gewicht werkstuk: 9 kg
  • Kracht Fz max.: 110 N
  • Kracht Fd max.: 500 N
Compensatie XY [mm] ± 4
Compensatie Z [mm] 10.0
Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] 9.0
Aanbevolen handlingsgewicht, horizontaal [kg] 5.5
Vergrendelingskracht [N] 800.0
Zuigerkracht Z [N] 800.0
Max. veerkracht [N] 240.0
Min. werkdruk [bar] 2.5
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-100-6-M8
Aansluiting aan gereedschapszijde ISO 9409-1-100-6-M8
Gewicht [kg] 3.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Lengte X [mm] 142.0
Breedte Y [mm] 125.0
Hoogte Z [mm] 85.5
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 30.0
Kracht Fz max. [N] 110.0
Max. kracht Fz [N] 500.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Geleidingssysteem
robuuste lineaire geleidingen

Bewaking
XY-vergrendeling en -ontgrendeling via een magneetschakelaar en Z-slag via inductieve naderingsschakelaar

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden