GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD
Tuleje pośrednie, szczelne
N.º de identificação 224392
GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 1/2"
- Średnica zewn.: 3/4"
- Długość: 50.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
|---|---|
| Seria | GZB-S KD |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 3/4" KD |
| Średnica mocowania D1 | 1/2" |
| Średnica zewnętrzna D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 50,5 mm / 2.0" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie