GZB-S KD
中間スリーブ、冷却液対応
SCHUNK の中間スリーブを使用すると、ツールホルダー1つだけで径の異なる複数のシャンクのクランプが可能です。汎用中間スリーブGZB-Sには、クーラントプルーフ実証済みバージョンと革新的な周辺クーラントチャンネル付きバージョンの2つのバージョンがあります。両方とも SCHUNK ツールホールディングシステム TENDO、TRIBOS、SINO-R およびすべての標準油圧ツールホルダーで使用できます。
説明
Vantagens – Seus benefícios
- Máxima versatilidade com ótimo controle de custos: um porta-ferramentas, vários diâmetros de fixação
A aplicação de buchas de redução com vedação do fluido de refrigeração ou com fenda permite a fixação de diferentes diâmetros de ferramenta usando o mesmo porta-ferramentas. - Duas versões
À prova de lubrificante de refrigeração até 80 bar ou com refrigeração de periférico - Parada intermediária móvel
Pré-ajuste versátil do comprimento devido à peça intermediária ajustável - Compatibilidade abrangente
As buchas de redução universais GZB-S podem ser usadas nos sistemas do porta-peças SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R e em todos os porta-ferramentas com tecnologia de fixação por expansão hidráulica comercializáveis. - Precisão de repetição e concentricidade permanente de ≤0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE - Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Opções e informações especiais
- Observe que o produto não é adequado para porta-ferramentas termorretráteis.