arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC BT-DC 30 Ø20x90 图片仅供参考

TENDO EC BT-DC 30 Ø20x90

液压刀柄

ID 206586

TENDO EC BT-DC 30 Ø20x90, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 双重定位版本
  • 刀具夹持接口: BT-DC 30
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 400 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 Hydraulische expansie-gereedschapshouder
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 BT-DC 30
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 68.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 400.0
重量 [kg] 0.9
双重定位版本 ja
防冷却剂 ja
标准长度 ja

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计