SP-VL 50-10-SPA
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
ID 471405
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Zentrierbolzen
- Abmessungen: Ø138 x 50 mm
- Haltekraft M10: 35 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 3.6 kg
Détails techniques
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Force de maintien M10 [kN] | 35.0 |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Variante | Tirettes de centrage |
| Poids [kg] | 3.6 |
Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation