SP 400-4
Inserções de fixação
N.º de identificação 194111
SP 400-4, Inserções de fixação
- Altura H: 14 mm
- Comprimento L: 34.5 mm
- Largura B: 40 mm
- Linha G: M8
Detalhes técnicos
| Altura H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 34.5 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Linha G | M8 |