arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
JBM-STA 100 图片仅供参考

JBM-STA 100

齿形杆,铝制

N.º de identificação 114501

JBM-STA 100, 齿形杆,铝制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 10.0
宽度 B [mm] 30.0
高度 H [mm] 40.0
长度 L [mm] 420.0
材料
m/件 [kg] 1.3