arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZI 40-14 Ilustração semelhante

SZI 40-14

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 123198

SZI 40-14, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 3/32" x 90°
  • Largura da ranhura: 25.5 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 60.0
Höhe H [mm] 78.0
Länge L [mm] 126.2
Einspanntiefe T [mm] 33.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Lochabstand b [mm] 35.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 7.93