arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH3-LH 200

KSH3-LH 200

Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas

N.º de identificação 1486541

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 53 kN
  • Curso por castanha: 10 mm
  • Máx. altura da castanha: 100 mm
  • Precisão de repetição: 0.02 mm
  • Pressão de operação: 10 - 120 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 150 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1.3 s
  • Peso: 24 kg
片側ストローク [mm] 10.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 53.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 120.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 100.0
距離 H [mm] 30.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 150.0
閉 / 開時間 [s] 1.3
重量 [kg] 24.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。