WDP-5X-DSM 99-70
Módulos de fixação
N.º de identificação 471603
Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de fixação direta
- Sistema acionado pneumaticamente
- Dimensões: Ø99 x 70 mm
- Força de tração: 5 kN
- Força de tração com turbo: 18 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 3.9 kg
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 5.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 18.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 3.9 |
Levering
Directe klemmodule, bedieningshandleiding