WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
ID 207630
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Länge: 55.5 mm
Información técnica
| Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
|---|---|
| Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
型号
带卡口式锁定模型设计 ISOG
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计