arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS FLANGE Ø20x72 Ilustração semelhante

TENDO WZS FLANGE Ø20x72

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 28000061

TENDO WZS FLANGE Ø20x72, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
  • TENDO FLANGE
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Interface do porta-ferramentas: FLANSCH/FLANGE
  • Diâmetro de fixação D1: 20 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm


Escopo de fornecimento: Inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO FLANGE
Interface do porta-ferramentas FLANSCH/FLANGE
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.7
L [mm] 72.0
L2 [mm] 72.0
L4 [mm] 44.0
Min. torque [Nm] 90.0
Peso [kg] 1.9

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento