NSL3 800
Upínací stanice
Ident.-Nr. 1323575
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 8cestné NSE3 138
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Rozměry: 799 x 399 x 60 mm
- Přítlačná síla: 64 kN
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 73.2 kg
Technische Details
| Délka [mm] | 799.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 399.0 |
| Přítlačná síla [kN] | 64.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 73.2 |
Rozsah dodávky
Upínací deska, uzavírací nipl, ochranné víčko proti prachu, návod k provozu; bez upínacích čepů, bez upínek