MFRS-V-A1-050 430 x 430
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 1301674
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2025-10-24
- Substituído por: 1594960
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Interface VERO-S de 4 vias inferior
- Dimensões: 430 x 430 x 66 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 36 (rosca de polo M8)
- Força de retenção máxima por polo: 3.93 kN
- Força de retenção máx. total: 141.3 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 85 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
- Número de canais: 1
- Conexão: 4-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 141.0 |
| Počet pólů | 36.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 85.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska s rozhraním VERO-S, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky, bez pólových nástavců a bez upínacích čepů