MFRS2
Magnetic chucks with square pole technology
Permanent electromagnetic chucks with new ePaper status display for clear indication of the clamping status
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Nový stavový ukazatel ePaper
Vizuální zobrazení stavu upnutí pro spolehlivé upínání a maximální spolehlivost procesu - 5stranné obrábění v jednom upnutí.
Vyšší přesnost díky jedinému nastavení a nejlepší dostupnosti vřetena stroje - Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek
Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi. - Upínání s nízkými vibracemi
Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost - Upínání bez deformací
Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly - Řídicí jednotka je kompatibilní s řídicím systémem stroje
Lze použít také v automatizovaných aplikacích - Modulární princip
V závislosti na aplikaci nebo typu stroje mohou být magnetická sklíčidla kombinována nebo rozšířena v souladu s principem modulární konstrukce - Upnutí během několika sekund
Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity - Nejmodernější technologie permanentních elektromagnetů pro jednorázovou dodávku energie pro proces MAG/DEMAG (magnetizace/demagnetizace)
Energeticky účinné a spolehlivé upínání obrobků
Možnosti a zvláštní informace
- Magnetické upínací desky s novým stavovým ukazatelem ePaper
MAGNOS MFRS vždy znamenal vysoce výkonné upínání feromagnetických obrobků a vyznačuje se hluboce pronikajícím magnetickým polem - ideální pro náročné frézovací aplikace. Nová generace MFRS2 má nyní na trhu jedinečný stavový ukazatel ePaper, který obsluze stroje jasně ukazuje, zda je magnetická upínací deska aktivována nebo deaktivována. V kombinaci s aplikací MAGNOS, ve které lze simulovat proces obrábění, jsou veškeré nejistoty eliminovány. Stejně jako v minulosti lze pro upínání velkých obrobků z pěti stran bez narušení obrysů použít pólové nástavce. Kromě toho je možné v závislosti na aplikaci a obráběcím stroji kombinovat několik magnetických upínacích desek mezi sebou a rozšiřovat je.