MSC-PM60D 300 x 150
그라인딩 작업용 MAGNOS
ID 422003
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 평행 폴
- 자석 종류: AlNiCo
- 낮은 잔류 자성 사이클 포함
- 치수: 300 x 150 x 71 mm
- 폴 방향: 횡단
- 폴 피치: 5 + 5 mm (스틸 + 황동)
- 최대 고정력: 75 N/cm²
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 32 kg
- 케이블 고정된 연결 및 케이블 끝 개방
- 케이블 길이: 5 m
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 68
기술 세부 정보
| L [mm] | 300.0 |
|---|---|
| B [mm] | 150.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 75.0 |
| Polteilung | 5 mm + 5 mm |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung