arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SAT-W-BRS 400-600

SAT-W-BRS 400-600

Torres cúbicas

N.º de identificação 431144

Torres sem morsas de fixação

Características do produto:
  • Torre em cubo com superfícies de fixação fresadas com precisão e grade de furos para dispositivos de fixação SCHUNK
  • Nova versão da grade de furos com buchas temperadas e insertos roscados Ø12F7/M12
Dados técnicos:
  • Placa de base: 400 x 400 mm
  • Dimensões da torre: 250 x 250 x 600 mm
  • Material: Ferro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 157 kg
Tamanho do palete 400 x 400 mm
Peso [kg] 157.0

Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo