HM 12
Hartmetall-Einsätze
Ident.-Nr. 300784
HM 12, Hartmetall-Einsätze
- Höhe H: 12.7 mm
- Durchmesser D: 12.7 mm
- Gewinde G: M6
- Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Technische Details
| Filetage | M6 |
|---|---|
| Force admissible max. [kN] | 11.0 |
| Matériau | Insert carbure avec corps en acier |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.