VB-PGN-plus 100
Ventilbox
Ident.-Nr. 310094
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Ventilbox VB-PGN-plus, Baugröße: 100
- Nennspannung: 24 V DC
Detalhes técnicos
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Schutzart IP | 50 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.3 |
Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz
Gewährleistung
24 Monate