arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GSW-B 50-P Illustrazione simile

GSW-B 50-P

Interfaccia gambo per pinze

IDnr. 308420

Levertijd op aanvraag
Interfaccia gambo per pinze GSW-B, Dimensioni: 50, Pneumatico, idraulico, Predisposto per pinze parallele

  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Diametro del gambo: 20 mm
Gewicht [kg] 0.2
Max. toegestane tpm [1/min] 20.0
Nominale werkdruk perslucht [bar] 6.0
Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] 4.0
Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] 8.0
Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] 40.0
Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] 20.0
Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] 50.0
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Diameter D [mm] 52.0
Hoogte Z [mm] 66.0
Voorbereid voor parallelle grijpers ja
De waarden hebben alleen betrekking op de adapter GSW-B.
De juiste grijper moet afzonderlijk worden besteld.
Zie de volgende pagina's voor grijperspecifieke waarden.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
Si riferisce alla combinazione di un GSW-B con una pinza con nome corrispondente e rappresenta la forza di presa minima sufficiente.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempo di chiusura e apertura
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.

Principio di funzionamento
Ripartitore di pressione e cinematica a piani inclinati forzati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, brunito

Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio

Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Viti di fissaggio, elementi di centraggio, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online). La pinza non è inclusa e deve essere ordinata separatamente nella versione desiderata.