EGI
Garra universal
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Data da descontinuação: 1 de jul. de 2027
Produtos alternativos:
Garras paralelas de 2 dedos servoelétrica com controle de força de preensão sensível e curso longo
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Controle de força de preensão
para o aperto delicado de peças sensíveis - Curso longo e livremente programável
para manuseio flexível de peças - Manutenção quase completa da força de preensão com retardo de freio mínimo
para uma alta confiabilidade do processo - Servidor Web integrado baseado em navegador
Para comissionamento fácil e intuitivo, parametrização e teste funcional da garra (aplica-se apenas a PROFINET e EtherNet/IP) - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Conectores em padrão industrial
para fácil conexão elétrica - NOVO: lubrificação de grau alimentício
como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia
Opções e informações especiais
- Manutenção da força de preensão
No caso de uma queda de tensão, mais de 90% da força de preensão aplicada originalmente pode ser mantida de forma confiável devido a uma combinação de freio de retenção elétrico e a fixação preliminar do elemento elástico. A manutenção da força de preensão não pode cobrir nenhuma função de segurança e está integrada apenas na garra no tamanho 80. - Interface da castanha base
A interface das castanhas base corresponde à da garra universal PGN-plus-P. Isso significa que a extensa gama de acessórios de dedos para o PGN-plus-P também pode ser usada para esta garra, levando em consideração os contornos de interferência e os limites de aplicação aplicáveis. - Lubrificação de grau alimentício
Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.