KEH plus 04 400V/50Hz
控制装置
ID 420652
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- KEH plus 系统模块的控制装置
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 适用于所有 MFRS2、MFPS、MFRS 和 MFR 型电磁吸盘
- 没有低残磁周期
- SCHUNK 状态显示控制
- 最多可控制八个电磁吸盘
- 尺寸: 350 x 300 x 130 mm
- 通道数量: 4
- 重量: 10 kg
- 电气接头: 400 V / 50 Hz
- 安全保护: 32 A
- 3-PIN PLC 便捷连接
- 78-PIN PLC 连接(高端自动化)
Información técnica
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| 连接 | 1x ILME |
| 通道数量 | 4.0 |
| 电磁吸盘控制 | 最多4个 |
| 电源电压 | 400 V / 50 Hz |
| 重量 [kg] | 10.0 |
标配范围
后部带电磁线圈的控制单元,带连接插头的32A连接电缆(5米),简易PLC连接电缆(5米),操作手册和CE符合性声明;无连接电缆,手持式遥控器,无PLC盒和电缆