arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBE-VS 100-19-40

GBE-VS 100-19-40

Backe glatt

N.º de identificação 430720

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe glatt VS
  • Schnittstelle 1: W-100-3
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 19 x 40 mm
  • Gewicht: 0.29 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 40.0
Altura [mm] 19.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.29

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción