arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDM-5X-BP 270-250-36 Abbildung ähnlich

WDM-5X-BP 270-250-36

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 1398173

Auf Lager
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão

Características do produto:
  • Extensão de altura básica como uma subestrutura estável
  • Para furos muito grandes na placa de grade
Dados técnicos:
  • Dimensões: 270 x 250 x 36 mm
  • Peso: 14.2 kg
Length [mm] 270.0
Width [mm] 250.0
Height [mm] 36.0
Weight [kg] 14.2

Scope of delivery
Basic height extension; without fastening screws