KSL 160
Placa do console
ID 814270
Acessórios para placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa do console
- Adequado para: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Lado da placa: Z145
- Fixação do eixo: 20 H7
- Comprimento: 220 mm
- Diâmetro: 160 mm
- Peso: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 220.0 |
|---|---|
| O tamanho adequado da placa [mm] | 160.0 |
| Peso [kg] | 3.2 |
Sem parafusos de montagem e sem porcas em T fixas
Escopo de fornecimento
Placa do console