FFV Z195-D6
Standaard adapterplaat
N.º de identificação 836221
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z195
- Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 223.8 mm
- Steekcirkel spindel: 133.4 mm
- Hoogte: 35 mm
- Klauwplaatboring: 103.2 mm
- Gewicht: 6.2 kg
Detalhes técnicos
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 133.4 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Through-hole [mm] | 103.2 |
| Weight [kg] | 6.2 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws