arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z120-A5 Illustration similar

FFV Z120-A5

Standard adapter plate

N.º de identificação 836002

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z120
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 5
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 137 mm
  • Spindle pitch circle: 104.8 mm
  • Height: 29 mm
  • Through-hole: 79.6 mm
  • Weight: 1.8 kg
Chuck side Z120
Machine side ISO 702-1 Nr. 5
Chuck pitch circle [mm] 137.0
Spindle pitch circle [mm] 104.8
Height [mm] 29.0
Through-hole [mm] 79.6
Weight [kg] 1.8

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws