arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1 Ilustração semelhante

AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1

Botão de retenção

Ident.-Nr. 9938224

Botão de retenção AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
  • Pino de fixação para MAZAK ANSI-CAT 40
  • Diâmetro D1: 18.796 mm
  • Comprimento L1: 44.1 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 44.1
L2 [mm] 19.3
L3 [mm] 14.03
a [°] 45.0
G1 M16
Peso [kg] 0.05
Versões com rosca métrica

Versão
Pino de fixação para ANSI-CAT 40 MAZAK com orifício de passagem e vedação na face final