PVB 50-54
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 420092
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- フレキシブル延長ポール EASYTURN PVB 50
- 貫通孔とM8ネジ付き。
- テクノロジー: スクエアポール
- 縦にも横にも使える。
- 寸法: 47 x 45 x 54 mm
- 補正ストローク: 7 mm
- ポールサイズ用: 50 x 50 mm
Détails techniques
| 長さ [mm] | 47.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 45.0 |
| 高さ [mm] | 54.0 |
| 最小高さ [mm] | 50.0 |
| 最大高さ [mm] | 57.0 |
| 補正ストローク [mm] | 7.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ