arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Stations de serrage NSL mini 100-25

Stations de serrage NSL mini 100-25

Plaques de bridage
Des stations de bridage des modules VERO-S NSE mini sont utilisés comme la base pour des procédures d'équipement extrêmement rapides des palettes de serrage, des moyens de serrage ou pièces à usiner.

Avantages - Vos bénéfices

  • Système modulaire SCHUNK
    Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines
  • Conception à faible hauteur
    Élargit l'espace de travail de votre machine
  • Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
    Pas de compresseur/surpresseur nécessaire.
  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm
  • Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
    Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression
  • Design en acier inoxydable
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
  • Turbo intégré par défaut
    Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité.
  • Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
    Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
  • Détection coulisse intégrée
    Utilisable pour les applications automatisées

Options et informations particulières

  • Variabilité du système modulaire
    Qu’il s’agisse de modules de serrage double, quadruple ou multiple, VERO-S NSL mini s’adapte individuellement à toutes les exigences. Pour toutes les applications. Sur toutes les tables de machines conventionnelles Grâce à une conception modulaire, les stations de bridage NSL mini 100-2 peuvent être combinés et étendus aussi souvent que souhaité. Le montage est simple : Remplacer les vis d'obturation par des adaptateurs pour le passage de l'air et relier les plaques de bridage entre elles.