arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4 Illustration similaire

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4"x4.72"

Mandrin expansible hydraulique

ID 1458064

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/4"x4.72", Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Slim 4ax
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Longueur de projection: 119.89 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 310 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 3/4"
D2 [mm] 41.91
D6 [mm] 33.02
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 52.07
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M16x1
Min. torque [Nm] 310.0
Peso [kg] 1.8
Variante Cool Flow sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
Resfriamento direcionado através de quatro canais de lubrificante de refrigeração montados em espaçamentos de 90° no diâmetro de fixação
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta