GWU-2 125-32.5
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 432491
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 125 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSC-F 125-362; 125-740
- Largeur: 125 mm
- Hauteur: 32.5 mm
- Poids: 0.28 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 32.5 |
| Weight [kg] | 0.28 |
Scope of delivery
1 set of workpiece supports