arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 315 A11-SV90°

ROTA NCO 315 A11-SV90°

Chuck automático sin paso de barra

ID 856033

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 13 mm
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 190 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
  • Revoluciones máx.: 3600 1/min
  • Peso: 65 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 3600.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 190.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 90.0
Carrera/mordaza [mm] 13.0
Carrera del pistón (H) [mm] 40.0
Momento de inercia [kgm²] 0.85
Peso [kg] 65.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones