arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL S HSK-A 63 Ø10x100 Ilustração semelhante

WEL S HSK-A 63 Ø10x100

Porta-fresas WELDON

ID 23000635

WEL S HSK-A 63 Ø10x100, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON Slim
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON Slim
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 23.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 40.5
L4 [mm] 74.0
G M8x1
G1 M6
Peso [kg] 0.965
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB e DIN 1835E/6359HE

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta