arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI HSK-A 63 Ø14x90 图片仅供参考

WHI HSK-A 63 Ø14x90

Whistle Notch 刀柄

ID 23001977

WHI HSK-A 63 Ø14x90, 刀柄
  • Whistle Notch 刀柄
  • 系列: Whistle Notch 刀柄
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 14 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹持螺钉和长度调整螺钉
技术 Whistle Notch 刀柄
系列 Whistle Notch 刀柄
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 14 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 31.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10
G1 M12
重量 [kg] 1.33
防冷却剂
标准长度

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande