arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSWS-ABR-PGZN-plus 50

BSWS-ABR-PGZN-plus 50

Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 300071

Lieferzeit auf Anfrage
Backenschnellwechselsystem Fingerrohling BSWS-PGZN-plus, Baugröße: 50

  • Material der Fingerrohlinge: Aluminium
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Eigenmasse [kg] 0.08
Anzahl je Ident.-Nr. 1.0
Material Fingerrohling Aluminium
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 130.0
Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] 14.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 350.0
Die Höhengleichheit der BSWS-B liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/-0,02 mm.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Verriegelung
Die Verriegelungsflächen müssen frei von Fetten und Ölen bleiben.

Adapterbolzenmaterial
Stahl

Betätigung
Manuell mit Innensechskantschlüssel

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)