arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 13 Illustration similaire

HM 13

Inserts carbure

Ident.-Nr. 300785

Lieferzeit auf Anfrage
HM 13, Inserts carbure
  • Hauteur H: 9.5 mm
  • Diamètre D: 15.8 mm
  • Filetage G: M6
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
Filetage M6
Force admissible max. [kN] 20.0
Matériau Insert carbure avec corps en acier
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.