TRIBOS-S SRE 29
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201992
TRIBOS-S SRE 29, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø3/4"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 29.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |