VBK-10 1x4P-1x4P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420690
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-06-30
- Remplacé par: 1610940
- Câble de raccordement 1x4 BROCHES / 1x4 BROCHES pour max. une plaque de serrage magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 10 m
Detalhes técnicos
| Longueur de câble [m] | 10.0 |
|---|
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation