arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130 Illustration similaire

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130

Mandrin expansible hydraulique

ID 1420633

En stock
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 50
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 900 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils JIS-BT 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 58.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 92.0
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 900.0
Poids [kg] 5.5
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Formes et dimensions conformes à la norme ISO 7388

Concentricité
≤ 0,005 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande