arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL HSK-A 50 Ø8x65 Illustration similaire

WEL HSK-A 50 Ø8x65

Porte-fraises WELDON

ID 263511

Délai de livraison sur demande
WEL HSK-A 50 Ø8x65, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: HSK-A 50
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 65 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile HSK-A 50
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 39.0
G1 M8
Peso [kg] 0.58
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta