arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WHI HSK-A 63 Ø10x80 Illustration similaire

WHI HSK-A 63 Ø10x80

Fixations Whistle-Notch

ID 23001975

WHI HSK-A 63 Ø10x80, Porte-outils
  • Fixations Whistle-Notch
  • Gammes: Fixations Whistle-Notch
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
技术 Whistle Notch 刀柄
系列 Whistle Notch 刀柄
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 40.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M8
G1 M10
重量 [kg] 1.04
防冷却剂
标准长度

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计