RST-P
Plateau à indexation
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 1 gen 2015
Plateau à indexation pour une rotation sans fin avec un pas de rotation jusqu'à 90°
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Rotation vers la droite, vers la gauche ou en alternance sont possible avec ce contrôle
flexibilité totale pour votre application- Puissance élevée d'amortissement grâce à l'utilisation d'amortisseurs de chocs hydrauliques
pour l'utilisation de grandes tables rotatives - Grande pièce centrale fixe
pour compléter aisément d'autres pièces de montage - Deux chevilles d'arrêt
garantissant un verrouillage sans jeu de la bague d'entraînement - Des entretoises de modifications entre les pas 4, 6 et 12 sont disponibles
pour une modification rapide en cas de besoin de changement - Alésage central pour le passage de câbles
pour l'alimentation de pièces de montage supplémentaires
Options et informations particulières
- L'unité peut être commandée avec rotation dans le sens horaire, ou rotation dans le sens anti-horaire, ou comme unité qui peut tourner dans les deux directions.
- Les unités peuvent être facilement modifiées par le client.