MFRS-DM
Doppi magneti per macchine di grandi dimensioni
Doppi magneti flessibili a poli quadrati per macchine di grandi dimensioni con rulli integrati sul lato della tavola della macchina per un facile posizionamento sulla tavola della macchina.
Descrizione
优势 - 您将获益
- 一次装夹实现五面加工
通过一次性装调实现更高的精度,对于机床主轴具有最佳可及性 - 甚至在整个工件上遍布永磁性夹持力
工件的夹持变形和振动极低 - 低振动夹持
表面质量提升,精度显著提高 - 无变形夹持
工件内不会因为夹持力而产生变形和内力 - 专利的状态显示功能
安全夹持,最大工艺可靠性 - 随意定位在机床工作台上
独立于 T 型槽或网格孔 - 在机床工作台侧有集成滚轮,无需起重机即可轻松定位
缩短不同尺寸工件的装调时间 - 人体工程学设计
保障员工轻松且温和的工作环境
选件和特殊信息
- 适用于各种机床
SCHUNK 的双磁铁系统能够完美适配各类设备。无论是何种设备,是中型还是大型机床、龙门还是移动式导轨,双磁铁都能灵活地适配各种要求。该系统具有高灵活性,可以轻松加工重型工件。由于操作简便,且采用模块化设计,刀具的效率更高,工作流程也变得更加有效。 - 适用于任何机床
应用广泛,适用于各种机床工作台。双磁铁系统非常适合 T 型槽、钢板和网格孔。无论使用哪种机床,您都能够享受到简易定位和操作所带来的便捷。工件的高效装调和精准加工简直是小菜一碟。探索模块化系统所带来的自由度和灵活性。简化工作流程,提高工作效率。 - 移动、激活、完成
双磁铁系统简化了大型工件的装调,方便并加快了常规工作的进度。无需借助起重机即可轻松拆卸重型夹持装置。直观的搬运方式能够实现快速启动和装调,不受机床类型或工作台的影响。可灵活地用于 T 型槽、钢板和网格孔,可节省宝贵的工件加工时间。体验模块化系统的效率,优化工厂生产力。