arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BAV 2 類似のイラスト

BAV 2

ジョー回転治具

ID 119102

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
BAV 2, ジョー回転治具 ライトバージョン
  • 内径 I: 135 mm
  • 外径 A: 215 mm
内径 I [mm] 135.0
外径 A [mm] 215.0
最大把持力 [kN] 30.0
最小調整位置 [mm] 215.0
最大調整位置 [mm] 285.0
最小調整位置 [mm] 70.0
最大調整位置 [mm] 140.0
重量 [kg] 5.2