arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVP-L30-22 315x300

PVP-L30-22 315x300

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1358587

Delivery time on request
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • 6-weg poolplaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
  • Geschikt voor: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
Technische gegevens
  • Afmetingen: 315 x 300 x 22 mm
  • Poolsteek: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 15.5 kg
Lengte [mm] 315.0
Breedte [mm] 300.0
Hoogte [mm] 22.0
Gewicht [kg] 15.5

Levering
Poolplaat, bevestigingsschroeven