SSH-VK SW12-165
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8700129
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di azionamento quadra
- Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
- Versione breve.
- Adatto per: ROTA-G 200-62
- Taglia chiave: 12
- Lunghezza: 165 mm
- Peso: 1 kg
Specifiche tecniche
| Čtvercová zásuvka | 12.0 |
|---|---|
| Délka [mm] | 165.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |