arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HM 12 Vergelijkbare illustratie

HM 12

Hardmetalen inserts

ID 300784

HM 12, Hardmetalen inserts
  • Hoogte H: 12.7 mm
  • Diameter D: 12.7 mm
  • Draad G: M6
  • Materiaal: Carbide insert met stalen behuizing
Schroefdraad M6
Max. belastingskracht [kN] 11.0
Materiaal Carbide insert met stalen behuizing
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.