DPZ
Pinza universale a tenuta
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Oltre all'elevata capacità di carico delle griffe, questa pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna è conforme ai requisiti IP67 e non lascia penetrare polvere e liquidi provenienti dall'ambiente di lavoro all'interno dei componenti.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guarnizione a labbro sulla guida rotonda esterna
per una impermeabilizzazione duratura e sicura della pinza - Pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna
soddisfa i requisiti secondo IP 67 - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Dimensioni compatte
per ingombri ridotti al minimo nella manipolazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Le forze di apertura per DPZ/DPG sono indicate per aria compressa a 4 bar. La DPZ/DPG può operare con un massimo di 4 bar, se usata per presa interna!
- Posizione delle griffe
può essere monitorato con interruttori di prossimità magnetici e/o induttivi. - Usare questa pinza solo se la si deve ordinare come pezzo di ricambio. in caso di nuove progettazioni è preferibile usare il modello di pinza più attuale. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.