SGWB-S8-B 125-57-33
Mors réversibles
Ident.-Nr. 1518691
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Épaulement rectifié
- Compatible avec: KSC3 125
- Dimensions: 125 x 57 x 33 mm
- Stufe geschliffen: 8 mm
- Poids: 1.3 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 57.0 |
| Hauteur [mm] | 33.0 |
| Poids [kg] | 1.3 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés